text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dispositivo de posicionamento
Versão 1
pneumático
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
buna N
D=Diâmetro
6
F=Força de aperto N
30
H=Altura
5,5
SW=Aberturas de chaves
19
D1
M18x1
D2
21
D3
M5
Força de retenção N
75
H1
4
H2
15
H3
26,7
Pressão operacional MPa
0,3 - 0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
A fixação é feita por meio de ar comprimido.
O afrouxamento ocorre por meio da mola integrada.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Válvula de ar (unilateral)
2) Conexão ”Fixação”
3) Pino de guia
4) Dispositivo de posicionamento
Acessórios
Pino de guia 03192-25.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram