text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de fixação e centragem em furos
Versão 1
pneumático
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
buna N
B=Largura
36
D=Diâmetro
20
H=Altura
10
L=Comprimento
40
B1
28
B2
5
B3
5
B4
7,5
D1
16
D2
M5
D3
M3
D4
M3
D5
4,2
Força de retenção N
77
H1
14,7
H2
11,3
H3
6
H4
17,5
H5
10
H6
30
H7
40
H8
13
H9
18
L1
22
L2
18
L3
8
Pressão operacional MPa
0,3 - 0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
A fixação e afrouxamento da peça de usinagem é feita por meio de ar comprimido.
O diâmetro de aperto possível está entre 16–20 mm.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 x 35 para fixação pela parte inferior estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Indicação
Medidas de montagem para chapas com 6 mm de espessura.
As forças de retenção especificadas se referem à uma pressão operacional de 0,5 MPa e à qualidade do acabamento superficial de Ra 1,6 µm.
A repetibilidade é de aprox. ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Posição ”Fixação”
2) Posição ”Afrouxamento”
3) Placa de fixação
4) O-Ring
5) Conexão ”Fixação”
6) Conexão ”Afrouxamento”
7) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
8) Parafuso de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5
9) Peça de usinagem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought