{"product":{"productId":"agid.30574","price":32.92,"name":"Flange de centralização em aço, forma B"},"currency":"EUR"}
- Alinhamento e posicionamento preciso
- Construção robusta
- Montagem simples
Descrição
Material
Flange de centralização de aço temperado 1.1191 ou 1.1192.
Indicação
O flange de centragem com furo é um componente de alta qualidade que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. Esse flange de centragem têm uma saliência precisa que permite o fácil alinhamento e posicionamento de ferramentas ou formas. O furo cônico do flange proporciona uma excelente guia e garante uma conexão segura entre diferentes peças.
O flange de centragem com saliência é uma excelente opção para aplicações na fabricação de ferramentas e formas que exigem um alinhamento preciso. Esse flange têm uma saliência precisa que facilita o alinhamento de peças e o posicionamento estável.
O flange de centragem com saliência e com furos para parafusos pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas, onde o alinhamento preciso, a fixação segura e o posicionamento confiável são essenciais. A combinação de funções precisas e furos para parafusos torna ele versátil em várias aplicações de fabricação.
O flange de centragem com saliência é uma excelente opção para aplicações na fabricação de ferramentas e formas que exigem um alinhamento preciso. Esse flange têm uma saliência precisa que facilita o alinhamento de peças e o posicionamento estável.
O flange de centragem com saliência e com furos para parafusos pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas, onde o alinhamento preciso, a fixação segura e o posicionamento confiável são essenciais. A combinação de funções precisas e furos para parafusos torna ele versátil em várias aplicações de fabricação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.