text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Flange de centralização de aço temperado 1.1191 ou 1.1192.
Indicação
O flange de centragem com furo é um componente de alta qualidade que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. Esse flange de centragem têm uma saliência precisa que permite o fácil alinhamento e posicionamento de ferramentas ou formas. O furo cônico do flange proporciona uma excelente guia e garante uma conexão segura entre diferentes peças.

O flange de centragem com saliência é uma excelente opção para aplicações na fabricação de ferramentas e formas que exigem um alinhamento preciso. Esse flange têm uma saliência precisa que facilita o alinhamento de peças e o posicionamento estável.

O flange de centragem com saliência e com furos para parafusos pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas, onde o alinhamento preciso, a fixação segura e o posicionamento confiável são essenciais. A combinação de funções precisas e furos para parafusos torna ele versátil em várias aplicações de fabricação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram