Guia de centralização aço cementado 03152-25-32
- Alinhamento preciso
- Ajuste fino
- Repetibilidade
Unidade de venda
112,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia de centralização
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
32
L=Comprimento
36
Chave de aço
1.7139
D1
M10
D2
11
L1
12,2
L2
16
L3
10
L4
2
UNSPSC Code
31162300
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
Tubo de guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
A guia de centragem de aço é um sistema de componentes preciso usado na fabricação de ferramentas e formas para garantir o alinhamento, posicionamento e centragem precisos de ferramentas, formas ou outras peças móveis. Essa guia de centragem foi concebida para garantir um ajuste preciso, maximizando a qualidade, a repetibilidade e a eficiência dos processos de fabrico.
A guia de centragem pode ser usada em vários casos de aplicação nos setores de fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:
- Fabricação de formas de precisão
- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Processamento de metais
- Processamento de plásticos
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
A guia de centragem pode ser usada em vários casos de aplicação nos setores de fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:
- Fabricação de formas de precisão
- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Processamento de metais
- Processamento de plásticos
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.