Pino de centragem para perfuração direcionada aço 03112-25125
- Cementado
- Diâmetro de ajuste retificado
Unidade de venda
42,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de centragem
Versão 1
para perfuração direcionada
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro do pino
25
L=Comprimento
125
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação
Os pinos de centragem para perfuração direcionada são adaptados aos elementos básicos 01263, 01265 e 01850.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.