Pino de posicionamento aço 03152-18030
- Para o posicionamento de placas de fixação
- Para dispositivos em mesas de trabalho com ranhura em T
- Diâmetro de ajuste e superfícies de guia polidas
Unidade de venda
37,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 2
for baseplates with T-slot
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
B=Largura
18
D1=Diâmetro do pino
29
D=Diâmetro do pino
30
G
M6
L
64
UNSPSC Code
31162800
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
Descrição do produto
Os pinos de posicionamento são usados para posicionar elementos básicos nas mesas coordenadas.
Material
Aço temperado.
Versão
temperado e brunido.
Diâmetro do passe e superfícies de guia polidas.
Diâmetro do passe e superfícies de guia polidas.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Indicação de desenho
1) Furo para extração
Acessórios
Placas base 01126.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.