Locating pin steel 03152-180301
- Para o posicionamento de placas de fixação
- Para dispositivos em mesas de trabalho com ranhura em T
- Diâmetro de ajuste e superfícies de guia polidas
Sales unit
54,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 2
for baseplates with T-slot
Form
B
Main
material
steel
B=Width
18
D1=Pin diameter
29
D=pin diameter
30
G
M8
L
57
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrição do produto
Os pinos de posicionamento são usados para posicionar elementos básicos nas mesas coordenadas.
Material
Aço temperado.
Versão
temperado e brunido.
Diâmetro do passe e superfícies de guia polidas.
Diâmetro do passe e superfícies de guia polidas.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Indicação de desenho
1) Furo para extração
Acessórios
Placas base 01126.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.