Pino de centragem para perfuração direcionada aço 03114-2520
- Para o posicionamento de placas de fixação sobre mesas de trabalho
- Cementado
- Diâmetro de ajuste retificado
Unidade de venda
57,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de centragem
Versão 1
para perfuração direcionada
Versão 2
for baseplates with T-slot
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro do pino
20
D=Diâmetro do pino
25 g6
G
M6
L
75
L1
35
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios
Pallets 01148.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.