Pino de centragem para perfuração direcionada aço 03114-3025
- Para o posicionamento de placas de fixação sobre mesas de trabalho
- Cementado
- Diâmetro de ajuste retificado
Sales unit
68,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring pin
Version 1
for aligning hole
Version 2
for baseplates with T-slot
Form
A
Main
material
steel
D1=Pin diameter
25
D=pin diameter
30 h6
G
M6
L
85
L1
45
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios
Pallets 01148.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.