text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de centragem
Versão 1
para perfuração central, para furo centralizado
Versão 2
for baseplates with T-slot
Forma
A
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro do pino
25 g6
G
M6
L
77
L1
34
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios
Pallets 01148.
Cubos modulares de fixação 01850.
Colunas de fixação 01854, 01855, 01856.
Cantoneiras de fixação 01265, 01267.
Placas base 01126-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram