Pino de centragem para perfuração central, para furo centralizado aço 03110-5050
- Cementado
- Diâmetro de ajuste retificado
Sales unit
106,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino de centragem
Versão 1
para perfuração central, para furo centralizado
Versão 2
for baseplates with T-slot
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
D=Diâmetro do pino
50 g6
G
M6
L
87
L1
44
UNSPSC Code
31162800
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
Aço.
Versão
peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação
Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios
Pallets 01148.
Cubos modulares de fixação 01850.
Colunas de fixação 01854, 01855, 01856.
Cantoneiras de fixação 01265, 01267.
Placas base 01126-10.
Cubos modulares de fixação 01850.
Colunas de fixação 01854, 01855, 01856.
Cantoneiras de fixação 01265, 01267.
Placas base 01126-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.