Pino de posicionamento chanfrado aço ferramenta brunido 03140-14
- Utilização adicional como batentes e pés
- Elevada concentricidade
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
Sales unit
14,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
chanfrado
Versão 2
polido
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Cor
do corpo
básico
brunido
D1=Diâmetro externo
22
D2=Diâmetro do pino
14
B
5,6
B1
18
L1
8
L2
14
L3
3
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Lados planos com centragem.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.