Pino de posicionamento chanfrado aço ferramenta brunido 03140-16
- Utilização adicional como batentes e pés
- Elevada concentricidade
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
Unidade de venda
15,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
chanfrado
Versão 2
polido
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Cor
do corpo
básico
brunido
D1=Diâmetro externo
25
D2=Diâmetro do pino
16
B
6
B1
19,8
L1
8
L2
16
L3
3
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Lados planos com centragem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.