Pino de posicionamento chanfrado aço ferramenta brunido 03150-12
- Utilização adicional como batentes e pés
- Elevada concentricidade
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
Unidade de venda
10,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
chanfrado
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Cor
do corpo
básico
brunido
D1=Diâmetro externo
18,5
D2=Diâmetro do pino
12
B
4,5
B1
14,7
L1
8
L2
12
L3
3
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Lados planos com centragem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.