Pino de posicionamento cilíndrico aço ferramenta brunido 03130-12
- Utilização adicional como batentes e pés
- Elevada concentricidade
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
Sales unit
8,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning pin
Version 1
cylindrical
Main
material
tool steel
Main
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
18,5
D2=Pin diameter
12
Kind of fastening
precision diameter
L1
8
L2
12
L3
3
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
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Lados planos com centragem.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.