text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
cilíndrico
Material do corpo básico
aço ferramenta
Cor do corpo básico
brunido
D1=Diâmetro externo
25,5
D2=Diâmetro do pino
16
L1
8
L2
16
L3
3
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Lados planos com centragem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought