Pino de posicionamento cilíndrico aço ferramenta brunido 03120-07
- Utilização adicional como batentes e pés
- Elevada concentricidade
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
Unidade de venda
€7.88
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
cilíndrico
Versão 2
polido
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Cor
do corpo
básico
brunido
D1=Diâmetro externo
10
D2=Diâmetro do pino
7
L1
8
L2
8
L3
2
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Tool steel.
Version
Hardened and ground.
Note
Top face with centrebore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.