Pino de posicionamento cilíndrico aço ferramenta brunido 03120-09
- Utilização adicional como batentes e pés
- Elevada concentricidade
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
Unidade de venda
9,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Positioning pin
Version 1
cylindrical
Version 2
ground
Main
material
tool steel
Main
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
16
D2=Pin diameter
9
Kind of fastening
precision diameter
L1
8
L2
12
L3
3
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
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Lados planos com centragem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.