Pino de posicionamento expansivel aço temperado 03151-1614
- Posicionamento de placas de fixação sobre mesas de rasgo em T
- Operável de dois lados
- Montagem simples
Unidade de venda
28,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
expansivel
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço temperado
B1=Diâmetro do pino
16
B
14
B2
18
D
16
Diâmetro
recomendado
16,01 ±0,01
Modo de fixação
colar
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida. O diâmetro de ajuste e as superfícies de guia são retíficadas.
Indicação
Pinos de posicionamento expansíveis permitem o posicionamento de placas de fixação perfuradas em mesas de rasgo T (veja a figura). As placas devem apresentar dois furos adaptados ao eixo expansível.
O parafuso expansível possui um sextavado interno contínuo e pode ser operado de dois lados.
O parafuso expansível possui um sextavado interno contínuo e pode ser operado de dois lados.
Indicação de desenho
1) Placa de fixação perfurada
2) Grampos
3) Mesa de rasgo T
4) Pino de posicionamento expansível
2) Grampos
3) Mesa de rasgo T
4) Pino de posicionamento expansível
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.