Pino de posicionamento expansivel aço temperado 03151-2024
- Posicionamento de placas de fixação sobre mesas de rasgo em T
- Operável de dois lados
- Montagem simples
Sales unit
39,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino de posicionamento
Versão 1
expansivel
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço temperado
B1=Diâmetro do pino
28
B
24
B2
32
D
20
Diâmetro
recomendado
20,01 ±0,01
Modo de fixação
colar
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida. O diâmetro de ajuste e as superfícies de guia são retíficadas.
Indicação
Pinos de posicionamento expansíveis permitem o posicionamento de placas de fixação perfuradas em mesas de rasgo T (veja a figura). As placas devem apresentar dois furos adaptados ao eixo expansível.
O parafuso expansível possui um sextavado interno contínuo e pode ser operado de dois lados.
O parafuso expansível possui um sextavado interno contínuo e pode ser operado de dois lados.
Indicação de desenho
1) Placa de fixação perfurada
2) Grampos
3) Mesa de rasgo T
4) Pino de posicionamento expansível
2) Grampos
3) Mesa de rasgo T
4) Pino de posicionamento expansível
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.