{"product":{"productId":"agid.30793","price":2.27,"name":"Tampão de proteção em alumínio, forma C, com fenda com O-Ring"},"currency":"EUR"}
- Vedação de perfurações em intervalos
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para proteger as perfurações em intervalos contra aparas e poeira, elas devem ser fechadas com tampões de proteção.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Vantagens
O anel de vedação (formas B e C) impede a penetração de emulsões de resfriamento nos orifícios da grade.
Indicação de desenho
Forma A: com sextavado interno, sem O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.