Unidade de posicionamento elástico aço temperado 03170-15071
- Posicionamento e colocação de peças com furos
- Forma A: Elemento de posicionamento e de suporte
- Forma B: Elemento de posicionamento
Unidade de venda
137,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de posicionamento
Versão 1
elástico
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço temperado
Material
dos componentes
aço ferramenta
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
Força da mola
do cone
N
6,4 - 19,3
Furo
de alojamento
ø4,8 - ø6,2*
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
5,4
R
15
S
M4
T
16
UNSPSC Code
31162800
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
Material, versão
Corpo em aço temperado, endurecido e brunido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Indicação
* O posicionamento pode ser feito dentro destes dados de diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.