text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Unidade de posicionamento
Versão 1
elástico
Forma
A
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço ferramenta
A
18
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
Força da mola do cone N
5,5 - 20,5
Furo de alojamento
ø5,8 - ø8,2*
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
9,3
R
20
S
M4
T
21
UNSPSC Code
31162800
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
Material, versão
Corpo em aço temperado, endurecido e brunido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Indicação
* O posicionamento pode ser feito dentro destes dados de diâmetro.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought