text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Unidade de posicionamento
Versão 1
elástico
Forma
B
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço ferramenta
A
20
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
Força da mola do cone N
5,5 - 20,5
Furo de alojamento
ø5,8 - ø8,2*
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
7,3
R
20
S
M4
T
21
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material, versão
Corpo em aço temperado, endurecido e brunido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Indicação
* O posicionamento pode ser feito dentro destes dados de diâmetro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought