Unidade de posicionamento elástico aço temperado 03170-20111
- Posicionamento e colocação de peças com furos
- Forma A: Elemento de posicionamento e de suporte
- Forma B: Elemento de posicionamento
Sales unit
149,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning unit
Version 1
sprung
Form
B
Main
material
QT steel
Component
material
tool steel
A
20
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
7,5
M
11
N
7,3
R
20
Receiving
hole
ø7,8 - ø10,2*
S
M4
Spring force
cone
N
5,5 - 20,5
T
21
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material, versão
Corpo em aço temperado, endurecido e brunido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Pino de posicionamento em aço ferramenta, endurecido.
Indicação
* O posicionamento pode ser feito dentro destes dados de diâmetro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.