Unidade de posicionamento aço temperado 03171-2808
- Furo de alojamento retificado
- Operação manual
Unidade de venda
314,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de posicionamento
Material
do corpo
básico
aço temperado
Material
dos componentes
duroplástico
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
Força
manual
FH N
150*
G
8
H
60
J
10
K
17
L
5
M
46
N
M5
P
71
Peso de peça
de trabalho máx.
kg
250**
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
UNSPSC Code
31162800
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
Material, versão
Corpo e pino de guia em aço temperado e brunido.
Alça em aço temperado, brunido.
Botão bola em plástico PF 31, preto.
Alça em aço temperado, brunido.
Botão bola em plástico PF 31, preto.
Indicação
* Força manual admissível para a alça.
** Até este peso, a peça de trabalho pode ser posicionada de maneira otimizada.
** Até este peso, a peça de trabalho pode ser posicionada de maneira otimizada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.