Unidade de posicionamento aço temperado 03171-4212
- Furo de alojamento retificado
- Operação manual
Unidade de venda
347,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de posicionamento
Material
do corpo
básico
aço temperado
Material
dos componentes
duroplástico
A
61
B
15
C
30
D
48
E
42
F
14
Força
manual
FH N
200*
G
12
H
80
J
13
K
23
L
7
M
63
N
M6
P
94
Peso de peça
de trabalho máx.
kg
300**
Q
25
R
90
S
15
T
8
U
M6x8
UNSPSC Code
31162800
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
Material, versão
Corpo e pino de guia em aço temperado e brunido.
Alça em aço temperado, brunido.
Botão bola em plástico PF 31, preto.
Alça em aço temperado, brunido.
Botão bola em plástico PF 31, preto.
Indicação
* Força manual admissível para a alça.
** Até este peso, a peça de trabalho pode ser posicionada de maneira otimizada.
** Até este peso, a peça de trabalho pode ser posicionada de maneira otimizada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.