{"product":{"productId":"agid.35045","price":47.44,"name":"Atuadores de aço inoxidável para controle remoto, com alavanca de aperto, sistemas de cabos Bowden"},"currency":"EUR"}
Material
Elemento de acionamento 1.4305.
Cabo de termoplástico.
Parafuso de ajuste de latão.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Parafuso de ajuste zincado.
Cabos plásticos em cores diferentes.
Parafuso de ajuste zincado.
Cabos plásticos em cores diferentes.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elementos de acionamento em aço inoxidável para controle remoto, sem função de engate, com alavanca de aperto, sistemas de cabos Bowden
a partir de
47,44 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de acionamento em aço inoxidável para controle remoto, com função de engate e alavanca de aperto, sistemas de cabos Bowden
a partir de
47,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de acionamento em aço inoxidável para controle remoto, com função de engate e proteção contra torção, com alavanca de aperto, sistemas de cabos Bowden
a partir de
47,48 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Atuadores de aço inoxidável para controle remoto, com came rotativo e alavanca de aperto, sistemas de cabos Bowden
a partir de
51,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os elementos de acionamento para operação manual dos sistemas de cabos Bowden foram especialmente adaptados aos pinos de retenção compatíveis com o sistema. A combinação de pino de retenção e elemento de acionamento forma um sistema completo que pode ser usado em muitas aplicações. Diferentes geometrias de manípulo permitem o manuseio ideal para a respectiva aplicação.
Variantes de atuação: com função de engate, sem função de engate, proteção contra torção, came rotativo.
Formas de manípulo: manípulo em cogumelo, manípulo em T, manípulo em estrela, alavanca de aperto.
Variantes de atuação: com função de engate, sem função de engate, proteção contra torção, came rotativo.
Formas de manípulo: manípulo em cogumelo, manípulo em T, manípulo em estrela, alavanca de aperto.
Material
Elemento de acionamento 1.4305.
Cabo de termoplástico.
Parafuso de ajuste de latão.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Parafuso de ajuste zincado.
Cabos plásticos em cores diferentes.
Parafuso de ajuste zincado.
Cabos plásticos em cores diferentes.
Indicação para encomenda
O configurador da loja virtual é recomendado para facilitar a configuração do sistema completo.
Indicação
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Fornecimento
Elemento de acionamento com cabo plástico e parafuso de ajuste opcional.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem função de engate
Forma B: com função de engate
Forma C: com função de engate e proteção contra torção
Forma D: com came rotativo
1) Conexão de cabo Bowden simples
2) Conexão de cabo Bowden duplo
3) Conexão de cabo Bowden simples com parafuso de ajuste
Forma B: com função de engate
Forma C: com função de engate e proteção contra torção
Forma D: com came rotativo
1) Conexão de cabo Bowden simples
2) Conexão de cabo Bowden duplo
3) Conexão de cabo Bowden simples com parafuso de ajuste
Acessórios
Pino de retenção 03096-08.
Pino de retenção 03096-09.
Porcas sextavadas 07212.
Suportes de fixação 03099.
Cabos Bowden 03096-14.
Cabos de aço 03096-15.
Coberturas de cabos 03096-20.
Mangas de terminal 03096-25.
Pinos de ajuste 03096-30.
Distribuidor de cabos Bowden 03096-50.
Pino de retenção 03096-09.
Porcas sextavadas 07212.
Suportes de fixação 03099.
Cabos Bowden 03096-14.
Cabos de aço 03096-15.
Coberturas de cabos 03096-20.
Mangas de terminal 03096-25.
Pinos de ajuste 03096-30.
Distribuidor de cabos Bowden 03096-50.