{"product":{"productId":"agid.37053","price":7.83,"name":"Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, execução curta, com pino roscado"},"currency":"EUR"}
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, execução curta, com pino roscado, forma E sem contraporca
a partir de
7,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de retenção aço ou inox, versão curta, com pino roscado, forma F com contraporca
a partir de
8,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Indicação
Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Indicação de desenho
Forma E: com pino roscado, sem contraporca
Forma F: com pino roscado, com contraporca
Forma F: com pino roscado, com contraporca