{"product":{"productId":"agid.35010","price":42.56,"name":"Pino de travamento de aço inoxidável para controle remoto com pino de guia para travamento estendido, sistemas de cabo Bowden, com sextavado"},"currency":"EUR"}
- Acionamento possível em espaços para montagem inacessíveis
- É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada
- Conexão flexível de um elemento de acionamento
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais.
Exemplos disso são o bloqueio de comprimento e altura, bem como o bloqueio de posição na construção de máquinas, móveis e veículos especiais.
Os pinos de retenção com acionamento remoto são usados quando espaços de instalação inacessíveis dificultam a operação ou quando o controle remoto é necessário por razões ergonômicas e de segurança.
O acoplamento entre o pino de retenção e o lado do operador ocorre por meio de um cabo Bowden. A combinação de pino de retenção e elemento de acionamento forma um sistema completo que pode ser usado em muitas aplicações. Se o desengate for permanente e o pino de guia para travamento for impedido de voltar, o elemento de acionamento com função de engate deve ser usado.
Exemplos disso são o bloqueio de comprimento e altura, bem como o bloqueio de posição na construção de máquinas, móveis e veículos especiais.
Os pinos de retenção com acionamento remoto são usados quando espaços de instalação inacessíveis dificultam a operação ou quando o controle remoto é necessário por razões ergonômicas e de segurança.
O acoplamento entre o pino de retenção e o lado do operador ocorre por meio de um cabo Bowden. A combinação de pino de retenção e elemento de acionamento forma um sistema completo que pode ser usado em muitas aplicações. Se o desengate for permanente e o pino de guia para travamento for impedido de voltar, o elemento de acionamento com função de engate deve ser usado.
Material
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4034.
Cabo de aço 1.4401.
Cobertura de cabo de aço com revestimento de plástico interior e exterior.
Mangas de terminal e parafuso de ajuste de latão.
Versão
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Mangas de terminal e parafuso de ajuste zincados.
Invólucro do cabo Bowden em preto.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Mangas de terminal e parafuso de ajuste zincados.
Invólucro do cabo Bowden em preto.
Indicação para encomenda
O configurador da loja virtual é recomendado para facilitar a configuração do sistema completo.
Indicação
Há diferentes variantes de comprimento do cabo Bowden à escolha.
Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
A cobertura do cabo de aço ou do cabo Bowden pode ser facilmente substituída, se necessário.
Os seguintes pontos devem ser observados ao instalar cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode mudar devido ao ângulo de instalação, ao raio de curvatura e à carga. Portanto, o comprimento do contramancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado depois que o cabo Bowden for instalado, usando o parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, a cobertura do cabo será danificada. Além disso, a cobertura do cabo foi concebida somente para absorver as forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
A cobertura do cabo de aço ou do cabo Bowden pode ser facilmente substituída, se necessário.
Os seguintes pontos devem ser observados ao instalar cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode mudar devido ao ângulo de instalação, ao raio de curvatura e à carga. Portanto, o comprimento do contramancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado depois que o cabo Bowden for instalado, usando o parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, a cobertura do cabo será danificada. Além disso, a cobertura do cabo foi concebida somente para absorver as forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Fornecimento
Pino de retenção com cabo de aço pré-montado.
A cobertura de cabos, a manga de terminal e o parafuso de ajuste estão incluídos.
A cobertura de cabos, a manga de terminal e o parafuso de ajuste estão incluídos.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Elementos de acionamento K2213.
Porcas sextavadas K0700.
Suportes de fixação K0638.
Anéis distanciadores K0665.
Buchas de posicionamento K1290.
Cabos Bowden K2116.
Cabos de aço K2023.
Coberturas de cabos K2024.
Mangas de terminal K2025.
Parafusos de ajuste K2026.
Distribuidor de cabos Bowden K2042.
Porcas sextavadas K0700.
Suportes de fixação K0638.
Anéis distanciadores K0665.
Buchas de posicionamento K1290.
Cabos Bowden K2116.
Cabos de aço K2023.
Coberturas de cabos K2024.
Mangas de terminal K2025.
Parafusos de ajuste K2026.
Distribuidor de cabos Bowden K2042.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.