{"product":{"productId":"agid.36687","price":80.27,"name":"Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico, forma A"},"currency":"EUR"}
- Posicionar e prender ao mesmo tempo
- Com acionamento por rotação
- Com marcação de travamento
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Se a marcação de travamento for visível, o pino se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Se a marcação de travamento for visível, o pino se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Material
Carcaça e pino de aço.
Marcação de travamento de alumínio.
Botão giratório de termoplástico PA (poliamida).
Marcação de travamento de alumínio.
Botão giratório de termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça e pino niquelados.
Marcação de travamento anodizada, vermelha.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto.
Marcação de travamento anodizada, vermelha.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto.
Indicação
Possibilidade de montagem 1: para espessura de placas de 6 mm.
Possibilidade de montagem 2 da forma A: para espessuras de placas > 6 até 14 mm
e da forma B: para espessuras de placas > 6 até 15 mm.
Possibilidade de montagem 2 da forma A: para espessuras de placas > 6 até 14 mm
e da forma B: para espessuras de placas > 6 até 15 mm.
Modo de operação
Forma A:
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF” e o pino se
encontre no estado retraído.
Deslize a placa com a bucha por baixo do pino de retenção.
Gire o botão giratório para a posição ”ON”, para efetuar o travamento.
Quando atingir o ponto de travamento, o dispositivo emitirá um clique audível.
Cuidado: não desbloqueie o pino de retenção, quando este sofrer carga axial.
Devido à forma cônica, é possível que o pino não recue.
Forma B:
Quando o botão giratório estiver na posição ”OFF”, desloque a placa com a bucha
na direção do pino de retenção, até que o pino engate na bucha, devido à pressão
da mola.
O botão giratório se move automaticamente para a posição ”MID”.
Para o travamento completo, gire o botão da posição ”MID” para ”ON”, até soar um
clique.
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF” e o pino se
encontre no estado retraído.
Deslize a placa com a bucha por baixo do pino de retenção.
Gire o botão giratório para a posição ”ON”, para efetuar o travamento.
Quando atingir o ponto de travamento, o dispositivo emitirá um clique audível.
Cuidado: não desbloqueie o pino de retenção, quando este sofrer carga axial.
Devido à forma cônica, é possível que o pino não recue.
Forma B:
Quando o botão giratório estiver na posição ”OFF”, desloque a placa com a bucha
na direção do pino de retenção, até que o pino engate na bucha, devido à pressão
da mola.
O botão giratório se move automaticamente para a posição ”MID”.
Para o travamento completo, gire o botão da posição ”MID” para ”ON”, até soar um
clique.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
4) Posição ON
5) Posição OFF
6) Marcação de travamento
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
4) Posição ON
5) Posição OFF
6) Marcação de travamento
Acessórios
Bucha 03096-44.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.