{"product":{"productId":"agid.19843","price":12.48,"name":"Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Marcação de travamento em alumínio.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Marcação de travamento em alumínio.
Versão
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Marcação de travamento anodizada em vermelho.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Marcação de travamento anodizada em vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de retenção com marcação de travamento, forma A
a partir de
12,48 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico, marcação de travamento e contraporca
a partir de
12,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Marcação de travamento em alumínio.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Marcação de travamento em alumínio.
Versão
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Marcação de travamento anodizada em vermelho.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Marcação de travamento anodizada em vermelho.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
1) Anel de marcação
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
1) Anel de marcação
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.