text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Versão em aço:

Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.



Versão em aço inoxidável:

Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.



Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. A proteção contra torção garante que a posição do pino em relação à bucha não se altere. A ponta chanfrada permite um desengate automático do parafuso por forças transversais unilaterais. O desprendimento do parafuso até a marcação no pino permite uma torção da ponta chanfrada em intervalos de 60°.
Montagem
O parafuso é solto pelo sextavado.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Anel de marcação
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram