{"product":{"productId":"agid.30689","price":143.87,"name":"Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição, manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca"},"currency":"EUR"}
- Sem cantos e bordas de interferência
- O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa
- Transmissão sem fio do estado operacional
- Eliminação de cablagens complexas
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C ou a forma D.
O status de atuação do pino de retenção com sensor de condição pode ser registrado eletronicamente e processado posteriormente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C ou a forma D.
O status de atuação do pino de retenção com sensor de condição pode ser registrado eletronicamente e processado posteriormente.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de travamento endurecido 1.4034..
Pino de travamento não endurecido $s14035..
Manípulo de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico preto-cinza.
Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de travamento endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo preto-cinza RAL 7021.
Tampa cinza translúcida.
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de travamento endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo preto-cinza RAL 7021.
Tampa cinza translúcida.
Aplicação
Os pinos de retenção com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de guia para travamento esteja no estado operacional desejado.
Vantagens
Transmissão sem fio do estado operacional.
Eliminação de cablagens complexas.
O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa.
Sem cantos e bordas de interferência
Eliminação de cablagens complexas.
O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa.
Sem cantos e bordas de interferência
Acessórios
Gateway 85875
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.