{"product":{"productId":"agid.16470","price":20.71,"name":"Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento cilíndrico e ranhura de engate"},"currency":"EUR"}
- Padrão de fabricação mais elevado
- Centralização na bucha roscada para precisão de posicionamento
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente. Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C ou a forma D.
Os pinos de retenção premium são caracterizados pelos requisitos mais elevados de fabricação do pino de retenção e da bucha roscada. Além disso, uma centralização foi adicionada à bucha roscada, que pode ser usada para estender a precisão do posicionamento.
Os pinos de retenção premium são caracterizados pelos requisitos mais elevados de fabricação do pino de retenção e da bucha roscada. Além disso, uma centralização foi adicionada à bucha roscada, que pode ser usada para estender a precisão do posicionamento.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento aço de corte rápido.
Versão de aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Manípulo cabeça cogumelo cinza-escuro RAL 7021.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Manípulo cabeça cogumelo cinza-escuro RAL 7021.
Indicação
Na influência de forças transversais, deve-se utilizar a ponta de centralização.
Montagem
Ao utilizar a ponta de centragem, é recomendável fabricar o ajuste na peça de alojamento antes do corte de rosca.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Bucha cilíndrica adequada 03089.
Contraporca 07212-….
Contraporca 07212-….
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.