{"product":{"productId":"agid.34680","price":16.33,"name":"Pino de retenção em aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo em aço inoxidável, sem ranhura de engate e contraporca"},"currency":"EUR"}
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Ideal para espaços limitados
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.
Material
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido $s14035..
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Bucha roscada e cabeça cogumelo sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Indicação
Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Buchas de posicionamento 03099-50.
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação em aço inoxidável para peças de paredes finas 03094-10.
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação em aço inoxidável para peças de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.