{"product":{"productId":"agid.34374","price":40.91,"name":"Fechos de compressão em aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 27 mm
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
- Forma B ideal para espaços limitados
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
Descrição
Descrição do produto
Os fechos de compressão são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Forma B para placas com espessuras de 3 até 27 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Forma B para placas com espessuras de 3 até 27 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Instale o fecho de compressão sobre o pino de guia sem pressionar o botão.
O processo de fixação é automático.
Para soltar, pressione o botão e retire o fecho de compressão.
O processo de fixação é automático.
Para soltar, pressione o botão e retire o fecho de compressão.
Aplicação
Possibilidade de montagem A em combinação com anéis distanciadores: ideal para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Possibilidade de montagem B: ideal para placas com espessuras de 10 até 27 mm.
Possibilidade de montagem B: ideal para placas com espessuras de 10 até 27 mm.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas aos pinos de guia 03192-25.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Anéis distanciadores 03192-20.
Pino de guia 03192-25.
Pino de guia 03192-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.