{"product":{"productId":"agid.34371","price":63.31,"name":"Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- Fecho para conexão de duas placas separadas
- Clique ao fechar
- Ideal para espaços limitados
- Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 6 até 14 mm
- Parafusos de fixação incluídos
Descrição
Descrição do produto
Os fechos rotativos de fixação são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Cabeça rotativa em aço inoxidável.
Cabeça rotativa em aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição ”OFF”.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ”ON”.
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Pino de guia 03192-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.