{"product":{"productId":"agid.36669","price":113.67,"name":"Pino-trava roscado em aço ou aço inoxidável com elemento de reforço para o aumento da força de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
Pino de aço ou aço inoxidável 1.4542.
Manípulo de Theroplast.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Elemento de reforço para o aumento da força de fixação de aço ou aço inoxidável 1.4542.
Mola de aço inoxidável.
Versão
Pino de aço temperado e com revestimento de fosfato de manganês.
Cabo na cor preta.
Pino de aço inoxidável e elemento roscado endurecido por precipitação.
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação de aço nitretado e polido.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Cabo na cor preta.
Pino de aço inoxidável e elemento roscado endurecido por precipitação.
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação de aço nitretado e polido.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A força de aperto dos pinos-trava roscados com um elemento de reforço para o aumento da força de fixação integrado pode ser aumentada significativamente em comparação com os pinos-trava roscados padrão.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. Também é necessária menos força manual para liberar os pinos-trava roscados tensionados.
O aumento da força de tensionamento é obtido pelo rolamento axial incorporado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. Também é necessária menos força manual para liberar os pinos-trava roscados tensionados.
O aumento da força de tensionamento é obtido pelo rolamento axial incorporado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido.
Material
Pino de aço ou aço inoxidável 1.4542.
Manípulo de Theroplast.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Elemento de reforço para o aumento da força de fixação de aço ou aço inoxidável 1.4542.
Mola de aço inoxidável.
Versão
Pino de aço temperado e com revestimento de fosfato de manganês.
Cabo na cor preta.
Pino de aço inoxidável e elemento roscado endurecido por precipitação.
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação de aço nitretado e polido.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Cabo na cor preta.
Pino de aço inoxidável e elemento roscado endurecido por precipitação.
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação de aço nitretado e polido.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os pinos-trava roscados são usados para fixar, conectar e prender componentes de forma rápida e fácil.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.