Pino-trava roscado com manípulo em estrela aço inoxidável 03430-11650
Unidade de venda
147,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino-trava roscado
Versão 1
com manípulo em estrela
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
preto
D1=Diâmetro do pino
13,8
L=Comprimento
50
Cisalhamento
duplo
máx. kN
82,7
D
40
D2
M16
D3
21,6
Força de
aperto
máx. kN
2,1
L1
12
L2
103,6
L5
69
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Pino aço ou aço inoxidável.
Manípulo de Theroplast.
Elemento roscado aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola aço inoxidável.
Versão
Pinos de aço com revestimento de fosfato de manganês.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Cabo na cor preta.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os pinos-trava roscados são usados para fixar, conectar e prender componentes de forma rápida e fácil.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o parafuso de travamento da rosca pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura.
Torque de aperto máximo de 5 Nm.
O pré-requisito para aplicação é um furo roscado que seja fiel ao calibre e tenha a resistência apropriada do material.
Resistente à corrosão.
Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141.
Os valores se aplicam apenas a aplicações em condições de acoplamento (sem torque aplicado).
Cada usuário deve determinar individualmente se o pino-trava roscado é adequado para a respectiva aplicação.
Os diferentes materiais em que os pinos-trava roscados são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Insira o pino-trava roscado.
3. Solte o botão (o botão deve encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte o pino-trava roscado com a mão, conforme necessário.
5. Certifique-se de que os segmentos roscados estejam engatados na rosca de alojamento.
Desmontagem:
1. Desparafuse o pino-trava roscado em aproximadamente um quarto de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o pino-trava roscado.
4. Solte o botão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.