text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D=Diâmetro
6,5
H=Altura
37
L=Comprimento
12,5
SW=Aberturas de chaves
10
Cisalhamento kN
0,2
Constância térmica
≤180 °C
D1
6,5
D2
23
D3
6,5
Força de aperto N
3
Força de retenção N
30
Força de extração F kN
0,15
H1
29
H2
5,5
H3
4
L1
9,5
L2
13,5
M
M12x1
SW1
19
T
3-8
T1
6
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Product description
With the locking pin, two separate plates can be joined quickly and easily with no counterpiece.
Material
Housing and push button stainless steel.
Version
Housing and push button bright.
Note
Mounting option for plate thickness 3 - 12 mm.
Use a hard material such as stainless steel for the baseplate.

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Method of operation
Screw the locking pin into the mounting plate until the thread can be seen on the other side.
Press the knob and pass the clamping pin through the hole in the premachined baseplate.
Screw the locking pin in the reverse direction till both plates come together, then secure with the locknut.
Drawing reference
1) Mounting plate
2) Baseplate
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought