text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D=Diâmetro
8,5
H=Altura
51
L=Comprimento
16,5
SW=Aberturas de chaves
14
Cisalhamento kN
0,4
Constância térmica
≤180 °C
D1
8,5
D2
32
D3
10
Força de aperto N
6
Força de retenção N
60
Força de extração F kN
0,3
H1
41,5
H2
7
H3
4
L1
6,5
L2
11
M
M16X1
SW1
24
T
3-12
T1
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Com o pino de bloqueio, é possível unir fácil e rapidamente duas placas separadas sem contrapeça.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 12 mm.
Utilize uma placa base em material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação
Girar o pino de bloqueio na placa de aparafusamento até a rosca ser visível do outro lado.
Pressionar o botão e inserir o pino de bloqueio na placa base pré-usinada.
Girar o pino de bloqueio na direção oposta até as duas placas estarem unidas e fixar adicionalmente com a contraporca.
Indicação de desenho
1) Placa de aparafusamento
2) Placa base
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought