text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ball lock pin
Version 1
with grip ring
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
70
D
15
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
D5
29,5
L1
7
L2
23,4
L3
36,8
L5
77
Receiving hole H11
6
Shearing force double shear max.kN
35,64
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Pinos em aço inoxidável 1.4542.

Peça da cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.

Esferas em aço inoxidável 1.4125.

Mola de pressão em aço inoxidável.

Alça em anel e anel de chave em aço inoxidável.
Versão
Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Peça da cabeça e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Alça em anel e anel de chave passivados.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

O pino de aço inoxidável endurecido de alta resistência suporta cargas extremas e oferece proteção máxima contra desgaste. Através da alta resistência à corrosão e aos ácidos, eles oferecem uma ampla área de aplicação, tanto na indústria de gêneros alimentícios, produtos químicos e petroquímicos, como peças de construção para os setores da aeronáutica e espacial.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de sujeição com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197-...
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram