Pino de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo aço inoxidável 03194-02105040
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
- Econômico em termos de espaço
- Autotravante
Unidade de venda
30,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
5
L=Comprimento
40
Cisalhamento
duplo
máx. kN
24,4
D
20,6
D2
5,54
D3
11,9
D4
5,8
Furo de
alojamento
H11
5
L1
6
L2
23,4
L3
16
L5
46
Manípulo do pino de bloqueio esférico
mushroom grip right-angled
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Versão
Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem tanto para processos de fixação como de união de peças em geral ou de usinagem de forma rápida e fácil. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os pinos de bloqueio esférico com diâmetros de 5 e 6 mm são fornecidos com um colar entre o pino e o manípulo.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os pinos de bloqueio esférico com diâmetros de 5 e 6 mm são fornecidos com um colar entre o pino e o manípulo.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.