Ball lock pin with mushroom grip stainless steel 03194-02106060
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
- Econômico em termos de espaço
- Autotravante
Sales unit
34,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
60
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
67
Receiving
hole
H11
6
Shearing force
double shear
max.kN
35,64
ball lock pin
grip
mushroom grip right-angled
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Versão
Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem tanto para processos de fixação como de união de peças em geral ou de usinagem de forma rápida e fácil. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os pinos de bloqueio esférico com diâmetros de 5 e 6 mm são fornecidos com um colar entre o pino e o manípulo.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os pinos de bloqueio esférico com diâmetros de 5 e 6 mm são fornecidos com um colar entre o pino e o manípulo.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.