text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Tipo de produto
com chave
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro do pino
8
L=Comprimento
30
B
33
Chave de aço
1.4305
Cisalhamento duplo máx. kN
38
D
45,9
D2
9,5
D3
20
Furo de alojamento H11
8
L1
7,8
L2
49,5
L3
41,3
L5
37,8
L6
28
Manípulo do pino de bloqueio esférico
manípulo de cabeça cogumelo largo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. A variante com travamento evita um desprendimento inesperado da conexão.

Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio de chave, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. O destravamento das esferas apenas pode ser feito por meio de chave.
Material
Manípulo de termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Fechadura Zamak.
Chave de aço zincado.
Versão
Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados da força de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

A fechadura de pressão possui fecho igual. Todos os cilindros de fechadura podem ser abertos com a mesma chave. Os pinos de bloqueio esférico com travamento são fornecidos com duas chaves.
Sob consulta
Outras versões.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought