text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
8
L=Comprimento
40
Cisalhamento duplo máx. kN
38
D
25
D2
9,5
D3
14
Furo de alojamento H11
8
L1
8
L2
26,5
L5
48
Manípulo do pino de bloqueio esférico
mushroom grip big
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
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento.
Resistente à corrosão. Possibilidades de fixação para cabo de segurança anti perda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought