text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Versão 2
alta resistência ao cisalhamento
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro do pino
16
L=Comprimento
70
Chave de aço
1.4542
Cisalhamento duplo máx. kN
257
D
35
D2
19
D3
22
Furo de alojamento H11
16
L1
13,1
L2
39,5
L5
83,1
Manípulo do pino de bloqueio esférico
mushroom grip small
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
Manípulo cabeça de cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.

Pinos em aço inoxidável 1.4542.

Esferas em aço inoxidável 1.4125.

Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens
Alta capacidade de suporte de carga, em comparação com os pinos de bloqueio esférico standard.
O pino em aço inoxidável 1.4542 é endurecido, apresenta uma alta resistência ao cisalhamento e é extremamente forte.
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought