Pino de bloqueio esférico com manípulo em L aço inoxidável superfície sem tratamento 03420-10-104716200
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
Unidade de venda
37,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de bloqueio esférico
Versão 1
com manípulo em L
Tipo de
produto
com mecanismo de travamento na cabeça
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
D1=Diâmetro do pino
16
D5=Diâmetro da esfera
6,5
L=Comprimento
4
B
33
Chave de aço
1.4305
Cisalhamento
duplo
máx. kN
100
D
70,2
D2
19
D3
26,3
D4
47
Furo de
alojamento
H11
16
L1
196
L2
39,5
L3
28,4
L5
200
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
Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Manípulo grafite escuro.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens
São possíveis ligações entre distâncias longas.
A aplicação é muito flexível, porque o comprimento dos pinos não tem de ser adaptado à largura dos componentes.
A aplicação é muito flexível, porque o comprimento dos pinos não tem de ser adaptado à largura dos componentes.
Sob consulta
Outros comprimentos de pinos.
Acessórios
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça 03425
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.